Termostat, UT 72
060H1201
Opseg temperature [°C]: -30 - 30, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: UT
060H1201
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 59 1/16 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal (FS) [K] | 2.3 K |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1500 mm |
| Električna konekcija | Kleme, šrafovi terminala |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 48 pc |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 60 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 140.0 °F |
| Material Description | UT 72 Thermostat I/48 |
| Materijal kapilarne cevi | Bakar |
| Metod montaže | Montiranje panela |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna vrednost kontakta | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP00 |
| Odobrenje | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 55 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 130 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 30 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 85 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | UT 72 |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 6 x 144 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.109 Kilogram |
| Neto težina | 0.07 Kilogram |
| Zapremina | 0.75 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |