Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1104

Opseg temperature [°C]: -30 - 30, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: UT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
Deo dužine kapilarne cevi [in]59 1/16 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal (FS) [K]2.3 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
Električna konekcijaKleme, šrafovi terminala
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja20 pc
Maks. temperatura senzora [°C]60 °C
Maks. temperatura senzora [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/20
Materijal kapilarne ceviBakar
Metod montažeZid
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna vrednost kontaktaAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP20
OdobrenjeCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]130 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Opseg temperature [°C] [Max]30 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]85 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaUT 72
Veličina senzora (Ø x D) [in]15/64 x 5 43/64 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]6 x 144 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.201 Kilogram
Neto težina0.128 Kilogram
Zapremina1.799 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422072577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm