Danfoss logo
Thermostat, RT8L_017L003066

Termostat, RT8L

017L003066

Temperaturni opseg [°C]: -20 - 12, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT (neutralna zona), Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]78 3/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.]4.9 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.]1.5 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.]4.4 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.]1.5 °C
Diferencijalni kontakt [°C]1.5 °C
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]2000 mm
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT (neutralna zona)
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja15 pc
Maks. neutralna zona [°C]4.9 °C
Maks. temperatura senzora [°C]145 °C
Maks. temperatura senzora [°F]293.0 °F
Material DescriptionRT8L Termostat M/15
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaTermostat
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Thermo & RT Diff. Thermo
Nazivna vrednost kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeRoHS KinaCCCCEEACGLLVDRoHSUA
Opis proizvodaTermostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-58 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]54 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]12 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaRT8L
Tip punjenjaApsorpcija
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina senzora (Ø x D) [in]3/8 x 4 1/4 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]9.5 x 110 mm
Vrsta senzoraDaljinska ampula

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.02 Kilogram
Neto težina0.908 Kilogram
Zapremina2.685 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428042635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm