Termostat, RT271
017D004466
Opseg temperature [°C]: 20 - 100, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Cilindrični udaljeni senzor, Dužina kapilarne cevi [mm]: 10000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: RT
017D004466
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 393 11/16 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencija pri podešavanju temp. opsega [°C] [maks.] | 20 °C |
| Diferencija pri podešavanju temp. opsega[°C] [min.] | 0 °C |
| Diferencija pri podešavanju temp. opsega[°F] [maks.] | 68 °F |
| Diferencija pri podešavanju temp. opsega[°F] [min.] | 0 °F |
| Diferencijalni kontakt [°C] | 3.0 °C |
| Dodaci za proizvod | Generički dodaciDodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 10000 mm |
| Električna konekcija | Navojni ulaz kabla |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 200 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 392.0 °F |
| Material Description | RT271 Termostat M/8 |
| Može da se servisira | Kontaktni sistemi |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP66 |
| Odobrenje | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KinaTYSK |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 100 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | 20 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 210 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 70 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Standard električne konekcije | DIN 40430 |
| Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | RT271 |
| Veličina električne konekcije | 2xPg 13.5 |
| Veličina konekcije za pritisak | 3/8 |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 3/8 x 7 3/16 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 9.5 x 182 mm |
| Vreme otpuštanja releja [s] | 0 s |
| Vrsta senzora | Cilindrični udaljeni senzor |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.281 Kilogram |
| Neto težina | 2.003 Kilogram |
| Zapremina | 5.087 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |