Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Termostat, RT270

017D003166

Temperaturni opseg [°C]: -30 - 40, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Cilindrični udaljeni senzor, Dužina kapilarne cevi [mm]: 5000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]196 7/8 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju temp. opsega [°C] [maks.]15 °C
Diferencija pri podešavanju temp. opsega[°C] [min.]0 °C
Diferencija pri podešavanju temp. opsega[°F] [maks.]59 °F
Diferencija pri podešavanju temp. opsega[°F] [min.]0 °F
Diferencijalni kontakt [°C]2.0 °C
Dodaci za proizvodGenerički dodaciDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]5000 mm
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja9 pc
Maks. temperatura senzora [°C]65 °C
Maks. temperatura senzora [°F]149.0 °F
Material DescriptionRT270 Termostat M/9
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Thermo & RT Diff. Thermo
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeRoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Opis proizvodaTermostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-58 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]105 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaRT270
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak3/8
Veličina senzora (Ø x D) [in]3/8 x 4 1/4 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]9.5 x 110 mm
Vreme otpuštanja releja [s]0 s
Vrsta senzoraCilindrični udaljeni senzor

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.7 Kilogram
Neto težina1.422 Kilogram
Zapremina4.715 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428042789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm