Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

Termostat, RT120

017-521466

Temperaturni opseg [°C]: 120 - 215, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]78 3/4 in
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C]1.8 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C]7.0 °C
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]2000 mm
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaRučni maks.
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja15 pc
Maks. temperatura senzora [°C]260 °C
Maks. temperatura senzora [°F]500.0 °F
Material DescriptionRT120 Termostat M/15
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Thermo & RT Diff. Thermo
Nazivna vrednost kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP54
OdobrenjeRoHS KinaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA
Opis proizvodaTermostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-58 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]419 °F
Opseg temperature [°F] [min.]248 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
Tip diferencijalaFiksno
Tip proizvodaRT120
Tip punjenjaDelimičan
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina senzora (Ø x D) [in]3/8 x 3 1/8 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]9.5 x 80 mm
Vrsta senzoraDaljinska ampula

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.978 Kilogram
Neto težina0.966 Kilogram
Zapremina2.685 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423120789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm