Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

Termostat, RT120

017-520866

Temperaturni opseg [°C]: 120 - 215, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP66
Deo dužine kapilarne cevi [in]78 3/4 in
Depth (EF000049)128
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.]9.0 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.]1.8 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.]30.0 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.]7.0 °C
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]2000 mm
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Height (EF000040)276
IFTTT support available (EF011072)FALSE
InspectionTextTERMOSTATO RT 120
Količina po formatu pakovanja15 pc
Maks. temperatura senzora [°C]260 °C
Maks. temperatura senzora [°F]500.0 °F
Material DescriptionRT120 Termostat M/15
Min. dužina kon. za otvor senzora [in]4 13/32 in
Specifikacije
Vrednost
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]112 mm
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Thermo & RT Diff. Thermo
Nazivna vrednost kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeRoHS KinaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA
Opis proizvodaTermostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-58 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]419 °F
Opseg temperature [°F] [min.]248 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaRT120
Tip punjenjaDelimičan
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina senzora (Ø x D) [in]3/8 x 3 1/8 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]9.5 x 80 mm
Vrsta senzoraDaljinska ampula
Width (EF000008)76

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.962 Kilogram
Neto težina0.85 Kilogram
Zapremina2.685 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423120659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm