Termostat, RT106
017-514866
Temperaturni opseg [°C]: 20 - 90, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 3000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66
017-514866
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 118 1/8 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.] | 7.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.] | 2.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.] | 20.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.] | 4.0 °C |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 3000 mm |
| Električna konekcija | Navojni ulaz kabla |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 15 pc |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 120 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 248.0 °F |
| Material Description | RT106 Thermostat M/15 |
| Može da se servisira | Kontaktni sistemi |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP66 |
| Odobrenje | RoHS KinaCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 194 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 68 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Standard električne konekcije | DIN 40430 |
| Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 20 °C |
| Tip diferencijala | Podesivo |
| Tip proizvoda | RT106 |
| Tip punjenja | Više okruženja |
| Veličina električne konekcije | 2xPg 13.5 |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 1/2 x 3 1/8 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 13 x 80 mm |
| Vrsta senzora | Daljinska ampula |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.14 Kilogram |
| Neto težina | 1.028 Kilogram |
| Zapremina | 2.685 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |