Termostat, KPU71
060L5218
Termostat, Tip proizvoda: KPU71, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Temperaturni opseg [°C] [Min]: -4, Temperaturni opseg [°C] [Max]: 21
060L5218
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| CE ocena | Yes |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 80 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [maks.] | 16.0 °F |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [min.] | 4.0 °F |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [maks.] | 18.0 °F |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [min.] | 5.5 °F |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 2030 mm |
| Električna konekcija | Otvor |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Isporučeni delovi | Ugaoni nosačŠrafovi |
| Količina po formatu pakovanja | 14 pc |
| Komentari uz električnu kon. | for ½ in male pipe thread |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 80 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 175.0 °F |
| Material Description | KPU71 Thermostat M/14 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KP KPS KPU Thermostat |
| Nazivna vrednost kontakta | Rad pilota: 120/240 V= 12 W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
| Odobrenje | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Opis proizvoda | Kontrola temperature |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 70 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 25 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperature range [°C] [max] | 21 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -4 °C |
| Tip diferencijala | Podesivo |
| Tip proizvoda | KPU71 |
| Tip punjenja | Apsorpcija |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 7/8 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Vrsta senzora | Daljinska ampula |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.793 Kilogram |
| Neto težina | 0.753 Kilogram |
| Zapremina | 1.624 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075466 |
| Proposition 65 | Cancer |