Danfoss logo
KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Termostat, KPU68

060L5215

Termostat, Tip proizvoda: KPU68, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor u prostoriji, Opseg temperature [°C] [Min]: -5

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [maks.]13.0 °F
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [min.]3.0 °F
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [maks.]45.0 °F
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [min.]8.0 °F
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaOtvor
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja14 pc
Komentari uz električnu kon.Za muški navoj cevi od ½ in
Maks. temperatura senzora [°C]121 °C
Maks. temperatura senzora [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU68 Thermostat M/14
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPS KPU Thermostat
Nazivna vrednost kontaktaRad pilota: 120/240 V= 12 W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaKontrola temperature
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°C] [Max]35 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-5 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]95 °F
Opseg temperature [°F] [min.]25 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaKPU68
Tip punjenjaPara
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije7/8 in
Veličina senzora (Ø x D) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]40 x 30 mm
Vrsta senzoraSenzor u prostoriji

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.727 Kilogram
Neto težina0.691 Kilogram
Zapremina1.624 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428075602
Proposition 65Cancer