Danfoss logo
KPU61_060L5210

Termostat, KPU61

060L5210

Termostat, Tip proizvoda: KPU61, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska špulna za vazduh, Opseg temperature [°C] [Min]: -29, Opseg temperature [°C] [Max]: 15
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: KPU

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]80 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [maks.]13.0 °F
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [min.]2.5 °F
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [maks.]40.0 °F
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [min.]10.0 °F
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]2030 mm
Električna konekcijaOtvor
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Isporučeni deloviUgaoni nosačŠrafovi
Količina po formatu pakovanja14 pc
Komentari uz električnu kon.Za muški navoj cevi od ½ in
Maks. temperatura senzora [°C]121 °C
Maks. temperatura senzora [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU61 Thermostat M/14
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Naziv proizvodaTermostat
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPS KPU Thermostat
Nazivna vrednost kontakta120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRARad pilota: 120/240 V= 12 W
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaKontrola temperature
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°C] [Max]15 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-29 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]60 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaKPU61
Tip punjenjaPara
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije7/8 in
Veličina senzora (Ø x D) [in]3/8 x 2 3/4 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]9.5 x 70 mm
Vrsta senzoraDaljinska špulna za vazduh

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.798 Kilogram
Neto težina0.758 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.566 Liter
EAN/UPC5702428075039