Danfoss logo
KPU 19 with room sensor_060L2152

Termostat, KPU19

060L2152

Termostat, Tip proizvoda: KPU19, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor u prostoriji, Temperaturni opseg [°C] [Min]: -34, Temperaturni opseg [°C] [Max]: 27

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F]12.6 °F
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F]3.6 °F
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaOtvor
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja16 pc
Komentari uz električnu kon.for ½ in male pipe thread
Maks. temperatura senzora [°C]60 °C
Maks. temperatura senzora [°F]140.0 °F
Material DescriptionKPU 19 Thermostat Room Sensor SPDT M/10
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaE96053
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPS KPU Thermostat
Nazivna vrednost kontakta0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP20
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeC UL US UL873
Opis proizvodaKontrola temperature
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-31 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]80 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-30 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]27 °C
Temperature range [°C] [min]-34 °C
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaKPU19
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije7/8 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]42 x 40 mm
Vrsta senzoraSenzor u prostoriji

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.45 Kilogram
Neto težina0.04 Kilogram
Zapremina1.343 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428906586
Proposition 65Cancer