Termostat, KPU19
060L2150
Termostat, Tip proizvoda: KPU19, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Temperaturni opseg [°C] [Min]: -34, Temperaturni opseg [°C] [Max]: 27
060L2150
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 120 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] | 12.6 °F |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] | 3.6 °F |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 3000 mm |
| Električna konekcija | Otvor |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Komentari uz električnu kon. | for ½ in male pipe thread |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 60 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 140.0 °F |
| Material Description | KPU 19 Thermostat 120 Cap Tube SPDT M/10 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E96053 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KP KPS KPU Thermostat |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kontakta | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
| Odobrenje | C UL US UL873 |
| Opis proizvoda | Kontrola temperature |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -31 °F |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 80 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -30 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -34 °C |
| Tip diferencijala | Podesivo |
| Tip proizvoda | KPU19 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 7/8 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Vrsta senzora | Daljinska ampula |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.45 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
| Zapremina | 1.343 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906555 |
| Proposition 65 | Cancer |