Termostat, KP98
060L202466
Funkcija resetovanja: Ručni maks., Funkcija kontakta: 2 SPST(NC), Vrsta senzora: Daljinska ampula, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1016
060L202466
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| CE ocena | Yes |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 40 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] | 14.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] | 25.0 °F |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] | 14.0 K |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] | 14.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] | 25.0 °F |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] | 14.0 K |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1016 mm |
| Električna konekcija | Konektor kabla sa okretanjem |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | 2 SPST(NC) |
| Funkcija resetovanja | Ručni maks. |
| Funkcija resetovanja, desna strana | Ručni maks. |
| Funkcija resetovanja, leva strana | Ručni maks. |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 150 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 302.0 °F |
| Material Description | KP98 Thermostat M/20 |
| Može da se servisira | No |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KP KPS KPU Thermostat with Zink |
| Nazivna vrednost kontakta | Otpor od 16 A, jedna fazaOtpor od 8 A, jedna fazaRad pilota: 120/240 V~ 3 ARad pilota: 240 V= 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
| Odobrenje | RoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Oprema | Kapilarna cev na desnoj strani, 80 in |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 150 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b |
| Standard električne konekcije | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temp. opseg na desnoj strani [°C] [maks.] | 180 °C |
| Temp. opseg na desnoj strani [°C] [min.] | 100 °C |
| Temp. opseg na desnoj strani [°F] [maks.] | 350 °F |
| Temp. opseg na desnoj strani [°F] [min.] | 210 °F |
| Temp. opseg na levoj strani [°C] [maks.] | 120 °C |
| Temp. opseg na levoj strani [°C] [min.] | 60 °C |
| Temp. opseg na levoj strani [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temp. opseg na levoj strani [°F] [min.] | 140 °F |
| Tip diferencijala | Fiksno |
| Tip proizvoda | KP98 |
| Tip punjenja | Apsorpcija |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | NPSM 1/2 - 14 |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Vrsta senzora | Daljinska ampula |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.68 Kilogram |
| Neto težina | 0.62 Kilogram |
| Zapremina | 1.993 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |