Danfoss logo
KP73 Thermostat, WEB060L8029

Termostat, KP73

060L201766

Temperaturni opseg [°C]: -26 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Udaljeni senzor sa dvostrukim kontaktom, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2030, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]80 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.]18.0 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.]3.2 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [maks.]32.0 °F
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [min.]6.0 °F
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [maks.]18.0 K
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [min.]3.2 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.]20.0 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.]3.5 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [maks.]36.0 °F
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [min.]6.0 °F
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.]20.0 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.]3.5 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]2030 mm
Električna konekcijaKonektor kabla sa okretanjem
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Identični proizvod060L203666
Isporučeni deloviŠrafovi
Količina po formatu pakovanja32 pc
Maks. temperatura senzora [°C]80 °C
Maks. temperatura senzora [°F]176.0 °F
Material DescriptionKP73 Thermostat M/32
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPS KPU Thermostat
Nazivna vrednost kontaktaOtpor od 16 A, jedna fazaOtpor od 8 A, jedna fazaRad pilota: 120/240 V~ 3 ARad pilota: 240 V= 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaTermostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]150 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]60 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-15 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standard električne konekcijeANSI/ASME B1.20.1
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-26 °C
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaKP73
Tip punjenjaApsorpcija
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijeNPSM 1/2 - 14
Veličina senzora (Ø x D) [in]13/32 x 3 3/8 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]10 x 85 mm
Vrsta senzoraUdaljeni senzor sa dvostrukim kontaktom

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.482 Kilogram
Neto težina0.412 Kilogram
Zapremina1.281 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428014816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm