Danfoss logo
KP 62 Thermostat with C air coil (auto reset)

Termostat, KP62

060L201566

Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor u prostoriji, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.]7.0 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.]1.5 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [maks.]13.0 °F
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°F] [min.]2.7 °F
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [maks.]7.0 K
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [min.]1.5 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.]23.0 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.]6.0 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [maks.]40.0 °F
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°F] [min.]11.0 °F
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.]23.0 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.]6.0 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaKonektor kabla sa okretanjem
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Isporučeni deloviŠrafovi
Količina po formatu pakovanja36 pc
Maks. temperatura senzora [°C]120 °C
Maks. temperatura senzora [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP62 Thermostat M/36
Može da se servisiraNo
Muško/ženska električna kon.Ženski
Specifikacije
Vrednost
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPS KPU Thermostat
Nazivna vrednost kontaktaOtpor od 16 A, jedna fazaOtpor od 8 A, jedna fazaRad pilota: 120/240 V~ 3 ARad pilota: 240 V= 12 W (0,05 A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaTermostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]150 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°C] [Max]15 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]60 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standard električne konekcijeANSI/ASME B1.20.1
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaKP62
Tip punjenjaPara
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijeNPSM 1/2 - 14
Veličina senzora (Ø x D) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]40 x 30 mm
Vrsta senzoraSenzor u prostoriji

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.384 Kilogram
Neto težina0.296 Kilogram
Zapremina0.57 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428014793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm