Danfoss logo
KP61 Thermostat, WEB060L8059

Termostat, KP61

060L124866

Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor kapilarne cevi, Dužina kapilarne cevi [mm]: 4000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: KP, KP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]157 1/2 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.]7.0 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.]1.5 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [maks.]7.0 K
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [min.]1.5 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.]23.0 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.]5.5 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.]23.0 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.]5.5 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]4000 mm
Električna konekcijaGumena uvodnica kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Isporučeni deloviKlemeZidni nosač
Količina po formatu pakovanja14 pc
Maks. temperatura senzora [°C]120 °C
Maks. temperatura senzora [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP61 THERMOSTAT
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPS KPU Thermostat
Nazivna vrednost kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaTermostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]150 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°C] [Max]15 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]59 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standard električne spec.EN 60947-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaKP61
Tip punjenjaPara
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije6-14 mm
Veličina senzora (Ø x D) [in]1/10 x 19 5/8 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]2.5 x 500 mm
Vrsta senzoraSenzor kapilarne cevi

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.622 Kilogram
Neto težina0.529 Kilogram
Zapremina1.468 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428251587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm