Danfoss logo
Thermostat, KP77, WEB060L8047

Termostat, KP77

060L124266

Temperaturni opseg [°C]: 20 - 60, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor u prostoriji, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.]10.0 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.]3.5 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [maks.]10.0 K
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [min.]3.5 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.]10.0 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.]3.5 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.]10.0 K
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.]3.5 K
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaGumena uvodnica kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja32 pc
Maks. temperatura senzora [°C]130 °C
Maks. temperatura senzora [°F]266.0 °F
Material DescriptionKP77 THERMOSTAT
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Naziv proizvodaTermostat
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPS KPU Thermostat
Nazivna vrednost kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaTermostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]150 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg temperature [°F] [min.]68 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standard električne spec.EN 60947-5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Tip diferencijalaPodesivo
Tip proizvodaKP77
Tip punjenjaApsorpcija
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije6-14 mm
Veličina senzora (Ø x D) [in]1 x 3 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm]25 x 78 mm
Vrsta senzoraSenzor u prostoriji

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.413 Kilogram
Neto težina0.335 Kilogram
Zapremina1.281 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423276134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm