Termostat, KP73
060L114366
Temperaturni opseg [°C]: -25 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Udaljeni senzor sa dvostrukim kontaktom, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
060L114366
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| CE ocena | Yes |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 78 3/4 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.] | 18.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.] | 3.2 °C |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [maks.] | 18.0 K |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [min.] | 3.2 K |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.] | 20.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.] | 20.0 K |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.] | 3.5 K |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 2000 mm |
| Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Identični proizvod | 060L122766 |
| Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 80 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 176.0 °F |
| Material Description | KP73 Termostat M/32 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KP KPS KPU Thermostat |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
| Odobrenje | RoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Oprema | Senzori sa duplim kontaktom |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 150 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 59 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Standard električne spec. | EN 60947-5 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Tip diferencijala | Podesivo |
| Tip proizvoda | KP73 |
| Tip punjenja | Apsorpcija |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 13/32 x 3 3/8 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 10 x 85 mm |
| Vrsta senzora | Udaljeni senzor sa dvostrukim kontaktom |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.444 Kilogram |
| Neto težina | 0.37 Kilogram |
| Zapremina | 1.281 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |