Termostat, KP75
060L112066
Temperaturni opseg [°C]: 0 - 35, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinski kanalski senzor, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
060L112066
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| CE ocena | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 78 3/4 in |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.] | 12.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.] | 2.5 °C |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [maks.] | 12.0 K |
| Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [min.] | 2.5 K |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.] | 16.0 °C |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.] | 16.0 K |
| Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.] | 3.5 K |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 2000 mm |
| Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Height (EF000040) | 55 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Količina po formatu pakovanja | 14 pc |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 110 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 230.0 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | KP75 Termostat M/14 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E31024MH27572 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KP KPS KPU Thermostat |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
| Odobrenje | RoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 150 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 95 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Standard električne spec. | EN 60947-5 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperature range [°C] [max] | 35 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Tip diferencijala | Podesivo |
| Tip proizvoda | KP75 |
| Tip punjenja | Apsorpcija |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
| Veličina senzora (Ø x D) [in] | 1 x 3 5/8 in |
| Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 25 x 125 mm |
| Vrsta senzora | Daljinski kanalski senzor |
| Width (EF000008) | 55 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.506 Kilogram |
| Neto težina | 0.462 Kilogram |
| Zapremina | 1.468 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |