Termostat, BLS
061G7011
Prekidači i termostati
061G7011
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 18 pc |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oznaka tipa | BLS-C1020L1Q08 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | BLS |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.431 Kilogram |
| Neto težina | 0.427 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |