Termostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C
061H1029
Opseg ambijentalne temperature [°C]: -30 - 100, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC)
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Termostati
061H1029
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni kontakt [°C] | 18.0 °C |
| Dodaci za proizvod | No |
| Dužina kabla [in] | 23.60 in |
| Dužina kabla [m] | 0.600 m |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPST(NC) |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 200 pc |
| Komentari uz električnu kon. | Wires |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | 465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna vrednost kontakta | 15 A, 250 V |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 100 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Oznaka tipa | 465424L100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip diferencijala | Fiksno |
| Tip proizvoda | Bi-metal |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 85 Gram |
| Neto težina | 80 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276016 |