Termostat, ARS
061G7010
Prekidači i termostati
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Termostati
061G7010
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 45 pc |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oznaka tipa | ARS-C130 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | ARS |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.192 Kilogram |
| Neto težina | 0.182 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.331 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276696 |