Dodaci za prekidače, Dugme za podešavanje
060-1096
Tip: Dodatak, Korišćeno za proizvod: UT 73, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 48
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i pribor za prekidače
060-1096
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za prekidače |
| Količina po formatu pakovanja | 48 pc |
| Korišćeno za proizvod | UT 73 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Accessories UT |
| Naziv proizvoda | Dugme za podešavanje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Gram |
| Neto težina | 8 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702422064862 |