Dodaci za prekidače, Dugme za podešavanje
060-1068
Tip proizvoda: Dodatak, Korišćeno za proizvod: UT 72, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 48
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i pribor za prekidače
060-1068
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za prekidače |
| Količina po formatu pakovanja | 48 pc |
| Korišćeno za proizvod | UT 72 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Accessories UT Knob °F |
| Naziv proizvoda | Dugme za podešavanje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.009 Kilogram |
| Neto težina | 0.001 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.059 Liter |
| EAN/UPC | 5702428243315 |