Dodaci za prekidače, Zavarena cevna spojnica
060-005766
Oznaka tipa: Zavarena cevna spojnica, Korišćeno za proizvod: KP, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10
060-005766
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Ø6x150 external |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za prekidače |
| Interna/eksterna ulazna konekcija | Female |
| Isporučeni delovi | 1x aluminijumska podloška |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Korišćeno za proizvod | KP |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | dodatak za zavarivanje |
| Napomene o konekcijama | Tube Ø6 x 150 external |
| Naziv proizvoda | Zavarena cevna spojnica |
| Oznaka tipa | Zavarena cevna spojnica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Tip ulazne konekcije pritiska | M |
| Veličina ulazne konekcije za pritisak[mm] | 10 x 0.75 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.028 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.993 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017329 |