Presostat, YNS
061G4066
Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12
061G4066
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | YNS Pressure Switch C106XWM08 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Presostat |
| Oznaka tipa | YNS-C106XWM08 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | YNS |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.609 Kilogram |
| Neto težina | 1.598 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 3.927 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277297 |