Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Presostat, RT5AL

017L001766

null: 4 - 17, Funkcija kontakta: SPDT (neutralna zona), Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni kontakt [bar]0.35 bar
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT (neutralna zona)
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja15 pc
Maks. neutralna zona [bar]1.40 bar
Maks. probni pritisak [bar] Pe25.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]363.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]22.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]320 psig
Material DescriptionRT5AL Presostat M/15
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Napomene za konekciju pritiskaPrsten za sečenje, cev od 6 mm
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Presso_Diff.Presso
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeRoHS KinaCCCCEEACLVDRMRSRoHSUA
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]17.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]4.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]246.60 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]58.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisakISO 8434-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakM
Tip proizvodaRT5AL
U okviru OEEOYes
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak12 x 1.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.88 Kilogram
Neto težina0.77 Kilogram
Zapremina2.685 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428042659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm