Danfoss logo
RT5E Pressure switch, G3/8, code 017-525266

Presostat, RT117E

017-529866

null: 10 - 30, Diferencijal [bar]: 1 - 4, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 42

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX prodajni tekst-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]1.00 bar
Diferencijal [psi] [maks.]58.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]14.50 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja15 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe47.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]682.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]42.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]610 psig
Material DescriptionRT117E Presostat M/15 ATEX
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Presso_Diff.Presso
Nazivna vrednost kontaktaCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeRoHS KinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSTYSKUA
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]30.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]10.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]435.10 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]145.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaRT117E
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak3/8

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.16 Kilogram
Neto težina1.046 Kilogram
Zapremina2.685 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423243341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm