Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, no code

Presostat, RT110

017-529166

null: 0.2 - 3, Diferencijal [bar]: 0.08 - 0.25, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 7

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]0.25 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.08 bar
Diferencijal [psi] [maks.]3.60 psi
Diferencijal [psi] [min.]1.20 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Grupa tečnosti1
Identični proizvod017-140966
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja15 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe8.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]116.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]7.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]100 psig
Material DescriptionRT110 Presostat M/15
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Specifikacije
Vrednost
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Presso_Diff.Presso
Nazivna vrednost kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-58 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]3.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]0.20 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]43.50 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]2.90 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaRT110
U okviru OEEOYes
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak3/8

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.982 Kilogram
Neto težina0.896 Kilogram
Zapremina2.685 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423121328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm