Presostat, RT6AS
017-507666
null: 10 - 28, Diferencijal [bar]: 1.5, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 34
017-507666
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] | 1.50 bar |
| Diferencijal [psi] | 14.50 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Navojni ulaz kabla |
| Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Ručni maks. |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | IV |
| Količina po formatu pakovanja | 15 pc |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 38.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 551.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 495 psig |
| Material Description | RT6AS Presostat M/15 |
| Može da se servisira | Kontaktni sistemi |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Napomene za konekciju pritiska | Zavarena cevna spojnica d 6,5/D 10 mm |
| Naziv proizvoda | Presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RT Presso_Diff.Presso |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP66 |
| Odobrenje | RoHS KinaCCCCEEACLVDPEDRoHSUA |
| Opis proizvoda | Presostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 28.00 bar |
| Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] | 406.10 psig |
| Opseg regulacije [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Pritisak pucanja [bar] | 136.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Standard električne konekcije | DIN 40430 |
| Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | RT6AS |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina električne konekcije | 2xPg 13.5 |
| Veličina konekcije za pritisak | 3/8 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.096 Kilogram |
| Neto težina | 0.986 Kilogram |
| Zapremina | 2.685 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |