Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, code 017-520066

Presostat, RT116

017-141166

null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]1.30 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.33 bar
Diferencijal [psi] [maks.]18.90 psi
Diferencijal [psi] [min.]4.80 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Identični proizvod017-520066
Količina po formatu pakovanja12 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe25.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]363.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]22.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]320 psig
Material DescriptionRT116 Pressure Switch I/12
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Presso_Diff.Presso
Nazivna vrednost kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSUA
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-58 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]10.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]1.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]145.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]14.50 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaRT116
U okviru OEEOYes
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak3/8

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.963 Kilogram
Neto težina0.853 Kilogram
Zapremina3.33 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423142118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm