Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

Presostat, KPU6B

060-5246

null: 8 - 42, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: Navrtka za pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Ženski, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 46.5

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Application noteNot applicable for liquid line
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]36 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [psi]60.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]900 mm
Električna konekcijaOtvor
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaRučni maks.
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja10 pc
Komentari uz električnu kon.for ½ in male pipe thread
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar] Pe50.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]725.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]46.5 bar
Maks. radni pritisak [psig]675 psig
Material DescriptionKPU6B Pressure Switch M/10
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Specifikacije
Vrednost
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKPU Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaDC=12 W rad pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaKontrola visokog pritiska
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]42.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]600.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]100.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR744
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Standard konekcije za pritisakDIN 8912
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakNavrtka za pertlovanje
Tip proizvodaKPU6B
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije7/8 in
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.755 Kilogram
Neto težina0.72 Kilogram
Zapremina1.151 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428063753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm