Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, flare, auto reset)

Presostat, KPU2

060-5239

null: -0.2 - 5, Diferencijal [bar]: 0.4 - 2, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Application noteNot applicable for liquid line
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]2.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.40 bar
Diferencijal [psi] [maks.]30.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]6.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaOtvor
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Identični proizvod060-5602
Količina po formatu pakovanja14 pc
Komentari uz električnu kon.for ½ in male pipe thread
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar] Pe20.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]290.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]17.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]250 psig
Material DescriptionKPU2 Pressure Switch M/14
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKPU Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaDC=12 W rad pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaKontrola niskog pritiska
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije6 inHg - 73 psig
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]5.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]73.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]-3.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Standard konekcije za pritisakDIN 8906
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakPertlovanje
Tip proizvodaKPU2
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije7/8 in
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.671 Kilogram
Neto težina0.636 Kilogram
Zapremina0.827 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428063685
Proposition 65Cancer