Presostat, KPU2
060-5235
null: -0.2 - 5, Diferencijal [bar]: 0.4 - 2, Funkcija kontakta: SPST(NO), Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Navrtka za pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Ženski, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17
060-5235
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE ocena | Yes |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 36 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 2.00 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 30.00 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 6.00 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 900 mm |
| Električna konekcija | Otvor |
| Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPST(NO) |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Komentari uz električnu kon. | for ½ in male pipe thread |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 290.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 250 psig |
| Material Description | KPU2 Pressure Switch M/10 |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
| Naziv proizvoda | Presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KPU Pressure Switch |
| Nazivna vrednost kontakta | DC=12 W rad pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
| Odobrenje | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Opis proizvoda | Kontrola niskog pritiska |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg regulacije | 6 inHg - 73 psig |
| Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 5.00 bar |
| Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] | 73.00 psig |
| Opseg regulacije [psig] Pe [min.] | -3.00 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladna sredstva bez ulja | R134aR513AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 8912 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tip konekcije za pritisak | Navrtka za pertlovanje |
| Tip proizvoda | KPU2 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 7/8 in |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.738 Kilogram |
| Neto težina | 0.703 Kilogram |
| Zapremina | 1.151 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063678 |
| Proposition 65 | Cancer |