Presostat, KP6AS
060-537366
null: 8 - 42, Diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 46.5
060-537366
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] | 4.00 bar |
| Diferencijal [psi] | 58.00 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
| Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Ručni maks. |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | IV |
| Količina po formatu pakovanja | 36 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 46.5 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 675.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 46.5 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 675 psig |
| Material Description | KP6AS Pressure Switch M/36 |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Napomene za konekciju pritiska | Prsten za sečenje, cev od 6 mm |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KP Pressure Switch |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
| Odobrenje | RoHS KinaCCCCEEACGLLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Opis proizvoda | Presostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -13 °F |
| Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 42.00 bar |
| Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] | 610.00 psig |
| Opseg regulacije [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| Rashladna sredstva bez ulja | R134aR513AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 8434-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tip konekcije za pritisak | M |
| Tip proizvoda | KP6AS |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
| Veličina konekcije za pritisak | 12 x 1.5 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.346 Kilogram |
| Neto težina | 0.293 Kilogram |
| Zapremina | 0.57 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |