Danfoss logo
KP5 Pressure Switch , WEB060-8081

Presostat, KP5

060-513366

null: 8 - 32, Diferencijal [bar]: 3, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 35

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Application noteNot applicable for liquid line
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]3.00 bar
Diferencijal [psi]43.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaGumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaRučni maks.
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Identični proizvod060-117366
Količina po formatu pakovanja48 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar] Pe35.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]510.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]510 psig
Material DescriptionPresostat, KP5
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Naziv proizvodaPresostat
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Standard konekcije za pritisakDIN 8906
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakPertlovanje
Tip proizvodaKP5
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.3 Kilogram
Neto težina0.265 Kilogram
Zapremina0.468 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428011228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm