Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Presostat, KP1

060-200166

null: -0.2 - 7.5, Diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: KP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Application noteNot applicable for liquid line
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.70 bar
Diferencijal [psi] [maks.]58.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]10.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKonektor kabla sa okretanjem
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja36 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar] Pe20.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]290.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]17.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]245 psig
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Specifikacije
Vrednost
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024MH27572
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPI
Nazivna vrednost kontakta120 V~,16FLA,96LRA,3APilotOtpor od 16 A, jedna faza240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)Otpor od 8 A, jedna faza
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-13 °F
Opseg regulacije6 inHg - 108 psig
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard konekcije za pritisakDIN 8906
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakPertlovanje
Tip proizvodaKP1
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijeNPSM 1/2 - 14
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.368 Kilogram
Neto težina0.325 Kilogram
Zapremina0.57 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm