Danfoss logo
KP7W Pressure Switch, WEB060-8073

Presostat, KP5

060-117766

null: 8 - 32, Diferencijal [bar]: 1.8 - 6, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Muški/ženski kon. za pritisak: Ženski, Nazivna vrednost kućišta IP: IP44, Maks. radni pritisak [bar]: 35

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Application noteNot applicable for liquid line
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]6.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]1.80 bar
Diferencijal [psi] [maks.]87.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]26.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaGumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja32 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar] Pe35.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]510.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]510 psig
Material DescriptionKP5 Presostat M/32
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPI
Nazivna vrednost kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP44
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)2
OdobrenjeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard konekcije za pritisakEN 1254-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakLEM, ODF
Tip proizvodaKP5
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak6 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.392 Kilogram
Neto težina0.349 Kilogram
Zapremina1.268 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428014755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm