Danfoss logo
Pressure switch, KP6EW, WEB060-8301

Presostat, KP6EW

060-522466

null: 8 - 42, Diferencijal [bar]: 4 - 10, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Ženski, Nazivna vrednost kućišta IP: IP44, Maks. radni pritisak [bar]: 46.5

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
ATEX prodajni tekst-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]10.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]4.00 bar
Diferencijal [psi] [maks.]145.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]58.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja32 pc
Komentari uz električnu kon.Metalna uvodnica kabla
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar] Pe46.5 bar
Maks. probni pritisak [psig]675.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]46.5 bar
Maks. radni pritisak [psig]675 psig
Material DescriptionKP6EW Pressure Switch M/32 ATEX
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Specifikacije
Vrednost
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPI
Nazivna vrednost kontaktaCi max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP44
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)2
OdobrenjeATEX – kategorija 3 – zona 2RoHS KinaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]42.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]610.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R516A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard konekcije za pritisakEN 1254-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakLEM, ODF
Tip proizvodaKP6EW
U okviru OEEOYes
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.427 Kilogram
Neto težina0.385 Kilogram
Zapremina1.281 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428659680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm