Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktni presostat, HTB

061G1085

Funkcija kontakta: SPST, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: 2.4 mm, Maks. radni pritisak [bar]: 33

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
Električna konekcijaPljosnati konektori
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPST
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Kategorija opsega pritiskaVisoki pritisak
Ključ specifikacijeHTB-X122
Količina po formatu pakovanja100 pc
Komentari uz električnu kon.2 x Faston terminal 250
Maks. probni pritisak [bar] Pe40.0 bar
Maks. radni pritisak [bar]33.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]478 psig
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionHTB Pressure Switch X122 I/100
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaKompaktni presostat
Nazivna vrednost kontaktaAC125V/AC250VFLA 2-20 A
Opcije montaže2 x M4 x 0.7
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Oznaka tipaHTB-X122
Podešavanje pritiska ISKLJ. [bar]10.8 bar
Podešavanje pritiska UKLJ. [bar]12.8 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaHTB
Veličina konekcije za pritisak2.4 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.108 Kilogram
Neto težina0.104 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.461 Liter
EAN/UPC5702428531504