Kompaktni presostat, HTB
061G1082
Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Maks. radni pritisak [bar]: 32
061G1082
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| Električna konekcija | Pljosnati konektori |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Kategorija opsega pritiska | Visoki pritisak |
| Ključ specifikacije | HTB-X3044 |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Komentari uz električnu kon. | 3 x Faston terminal 250 |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 40.0 bar |
| Maks. radni pritisak [bar] | 32.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 469 psig |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | HTB Pressure Switch X3044 I/100 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Kompaktni presostat |
| Nazivna vrednost kontakta | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Opcije montaže | 2 x M4 x 0.7 |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Oznaka tipa | HTB-X3044 |
| Podešavanje pritiska ISKLJ. [psig] | 400.0 psig |
| Podešavanje pritiska UKLJ. [psig] | 330.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | HTB |
| Veličina konekcije za pritisak | 2.4 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.111 Kilogram |
| Neto težina | 0.105 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531498 |