Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktni presostat, HTB

061G1079

Funkcija kontakta: SPST, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: 2.4 mm, Maks. radni pritisak [bar]: 25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
Električna konekcijaPljosnati konektori
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPST
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Kategorija opsega pritiskaVisoki pritisak
Ključ specifikacijeHTB-3UA16
Količina po formatu pakovanja100 pc
Komentari uz električnu kon.2 x Faston terminal 250
Maks. probni pritisak [bar] Pe30.0 bar
Maks. radni pritisak [bar]25.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]362 psig
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA16 I/100
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKompaktni presostat
Nazivna vrednost kontaktaAC125V/AC240VFLA 20 A
OdobrenjeUL
Opcije montaže2 x M4 x 0.7
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Oznaka tipaHTB-3UA16
Podešavanje pritiska ISKLJ. [bar]14.8 bar
Podešavanje pritiska UKLJ. [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaHTB
UL ocenaYes
Veličina konekcije za pritisak2.4 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.112 Kilogram
Neto težina0.111 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.435 Liter
EAN/UPC5702428257534