Kompaktni presostat, HTB
061G1075
Funkcija kontakta: SPST, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Maks. radni pritisak [bar]: 33
061G1075
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| Električna konekcija | Pljosnati konektori |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPST |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Kategorija opsega pritiska | Visoki pritisak |
| Ključ specifikacije | HTB-3UA12 |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Komentari uz električnu kon. | 2 x Faston terminal 250 |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 40.0 bar |
| Maks. radni pritisak [bar] | 33.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 478 psig |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UA12 I/100 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Kompaktni presostat |
| Nazivna vrednost kontakta | AC380VFLA 10 A |
| Odobrenje | VDE |
| Opcije montaže | 2 x M4 x 0.7 |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Oznaka tipa | HTB-3UA12 |
| Podešavanje pritiska ISKLJ. [bar] | 14.3 bar |
| Podešavanje pritiska UKLJ. [bar] | 16.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip konekcije za pritisak | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | HTB |
| Veličina konekcije za pritisak | 2.4 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.109 Kilogram |
| Neto težina | 0.104 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257572 |