Kompaktni presostat, ETB
061G1088
Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručno, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Maks. radni pritisak [bar]: 11
061G1088
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| Električna konekcija | Pljosnati konektori |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Ručno |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Kategorija opsega pritiska | Nizak pritisak |
| Ključ specifikacije | ETB-X331 |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Komentari uz električnu kon. | 3 x Faston terminal 250 |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 16.5 bar |
| Maks. radni pritisak [bar] | 11.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 159 psig |
| Material Description | ETB Pressure Switch X331 I/100 |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Kompaktni presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | T2/TE2 |
| Nazivna vrednost kontakta | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Odobrenje | CEPED |
| Opcije montaže | 2 x M4 x 0.7 |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Oznaka tipa | ETB-X331 |
| Podešavanje pritiska ISKLJ. [psig] | 7.1 psig |
| Podešavanje pritiska UKLJ. [psig] | 21.3 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | ETB |
| Veličina konekcije za pritisak | 2.4 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.134 Kilogram |
| Neto težina | 0.118 Kilogram |
| Zapremina | 0.445 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |