Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Nivoregler, RT280A

017D004066

Opseg temperature [°C]: -50 - 10, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT (NZ) SPDT, Vrsta senzora: Element za očitavanje toplote, Dužina kapilarne cevi [mm]: 3000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Graničnici nivoa tečnosti

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
Deo dužine kapilarne cevi [in]118 1/8 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni kontakt [°C] [maks.]-5.0 °C
Diferencijalni kontakt [°C] [min.]-65.0 °C
Dodaci za proizvodGenerički dodaciDodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm]3000 mm
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT (NZ) SPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja8 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe25.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]362.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]22.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]319 psig
Maks. temperatura senzora [°C]80 °C
Maks. temperatura senzora [°F]176.0 °F
Material DescriptionRT280A nivostat M/8
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaNivoregler
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectric control valve body(2)
Nazivna vrednost kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KinaTYSK
Opis proizvodaNivoregler
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-58 °F
Opseg temperature [°C] [Max]10 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]50 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-60 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaRT280A
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak3/8
Vreme otpuštanja releja [s]0 s
Vrsta senzoraElement za očitavanje toplote

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.095 Kilogram
Neto težina1.84 Kilogram
Zapremina5.097 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm