Nivoregler, LLS/AKS 38 Retrofit, Sučeoni var
148H3504
Tip priključka: Sučeoni var, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 28
148H3504
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Grupa tečnosti | 12 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 406 psig |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Naziv proizvoda | Nivoregler |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | LLS 4000 |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | CMIMEACUA |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard električne konekcije | DIN 43650 |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | LLS/AKS 38 Retrofit |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veličina električne konekcije | Pg 11 |
| Veličina priključka (in) | 1 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.939 Kilogram |
| Neto težina | 8.018 Kilogram |
| Zapremina | 15.822 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |