Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / auto)

Presostat, KPU16W

060-5251

null: -0.2 - 7.5, Regulacija na desnoj strani [bar]Pe: 8 - 42, Diferencijal na levoj strani [bar]: 0.7 - 4, Diferencijal na desnoj strani [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija resetovanja, leva strana: Automatski, Funkcija resetovanja, desna strana: Automatski

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Application noteNot applicable for liquid line
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal na desnoj strani [bar]4.0 bar
Diferencijal na desnoj strani [psi]60.0 psi
Diferencijal na levoj strani [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencijal na levoj strani [bar] [min.]0.70 bar
Diferencijal na levoj strani [psi] [maks.]60.0 psi
Diferencijal na levoj strani [psi] [min.]10.0 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaOtvor
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT+SPST(NO)
Funkcija resetovanja, desna stranaAutomatski
Funkcija resetovanja, leva stranaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja14 pc
Komentari uz električnu kon.for ½ in male pipe thread
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/14
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
MWP na desnoj strani [bar] Pe46.5 bar
MWP na desnoj strani [psig] Pe675.0 psig
MWP na levoj strani [bar] Pe17.0 bar
MWP na levoj strani [psig] Pe250 psig
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKPU Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaDC=12 W rad pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaHP/LP kontrola pritiska
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije na levoj strani Pe6 inHg - 108 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [maks.]42.0 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.]8.0 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.]100.0 psig
Regulacija na desnoj strani [psig]Pe [maks.]600.0 psig
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [maks.]7.50 bar
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [min.]-0.20 bar
Regulacija na levoj strani [psig]Pe [maks.]108.00 psig
Regulacija na levoj strani [psig]Pe [min.]-3.00 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Standard konekcije za pritisakDIN 8906
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakPertlovanje
Tip proizvodaKPU16W
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije7/8 in
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.907 Kilogram
Neto težina0.862 Kilogram
Zapremina1.078 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428063876
Proposition 65Cancer