Presostat, KP17WB
060-539466
Diferencijal na levoj strani [bar]: 1, Diferencijal na desnoj strani [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija resetovanja, leva strana: Automatski, Funkcija resetovanja, desna strana: MAKS. KONVERTIBILNO
060-539466
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal na desnoj strani [bar] | 4.0 bar |
| Diferencijal na desnoj strani [psi] | 58.0 psi |
| Diferencijal na levoj strani [bar] | 1.00 bar |
| Diferencijal na levoj strani [psi] | 14.5 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
| Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fabričko pod. na desnoj strani [bar] | 18.0 bar |
| Fabričko pod. na desnoj strani [psig] | 261 psig |
| Fabričko pod. na levoj strani [bar] | 1.0 bar |
| Fabričko pod. na levoj strani [psig] | 14.5 psig |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT+SPST(NO) |
| Funkcija resetovanja, desna strana | MAKS. KONVERTIBILNO |
| Funkcija resetovanja, leva strana | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | IV |
| Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Maks. probni pritisak, desna str.[bar] | 35 bar |
| Maks. probni pritisak, leva str.[bar] | 20 bar |
| Material Description | KP17WB Pressure Switch I/32 |
| Može da se servisira | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| MWP na desnoj strani [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP na desnoj strani [psig] Pe | 464.0 psig |
| MWP na levoj strani [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP na levoj strani [psig] Pe | 245 psig |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
| Naziv proizvoda | Presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | KP KPI |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP44 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 2 |
| Odobrenje | RoHS KinaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Opis proizvoda | HP/LP kontrola pritiska |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Rashladna sredstva bez ulja | R134aR513AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 8906 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tip konekcije za pritisak | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | KP17WB |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.505 Kilogram |
| Neto težina | 0.46 Kilogram |
| Zapremina | 0.703 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428079815 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |