Danfoss logo
KP15 Pressure Switch , WEB060-8020

Presostat, KP15

060-507166

null: -0.2 - 7.5, Regulacija na desnoj strani [bar]Pe: 8 - 32, Diferencijal na levoj strani [bar]: 0.7 - 4, Diferencijal na desnoj strani [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija resetovanja, leva strana: Automatski

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Application noteNot applicable for liquid line
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal na desnoj strani [bar]4.0 bar
Diferencijal na desnoj strani [psi]58.0 psi
Diferencijal na levoj strani [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencijal na levoj strani [bar] [min.]0.70 bar
Diferencijal na levoj strani [psi] [maks.]58.0 psi
Diferencijal na levoj strani [psi] [min.]10.0 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaGumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT+SPST(NO)
Funkcija resetovanja, desna stranaAutomatski
Funkcija resetovanja, leva stranaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja32 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak, desna str.[bar]35 bar
Maks. probni pritisak, leva str.[bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Presostat I/32
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
MWP na desnoj strani [bar] Pe35.0 bar
MWP na desnoj strani [psig] Pe510.0 psig
MWP na levoj strani [bar] Pe17.0 bar
MWP na levoj strani [psig] Pe245 psig
Specifikacije
Vrednost
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPI
Nazivna vrednost kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP44
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)2
OdobrenjeRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaHP/LP kontrola pritiska
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije na levoj strani Pe6 inHg - 108 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Rashladna sredstva bez uljaR134aR513AR515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [maks.]32.0 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.]8.0 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.]116.0 psig
Regulacija na desnoj strani [psig]Pe [maks.]464.0 psig
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [maks.]7.50 bar
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [min.]-0.20 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard konekcije za pritisakDIN 8906
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakPertlovanje
Tip proizvodaKP15
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.488 Kilogram
Neto težina0.426 Kilogram
Zapremina0.7 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428012409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm